- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
G225S-K+LVKX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 10
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G225S-K+LVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 10
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G225S-L+LVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 14
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G225S-L+LVKX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 14
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G225S-L+LVKX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 14
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G225S-L+LVKX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 14
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G225S-L+LVKX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 14
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G225S-L+LVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 14
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G232B-M+LF120-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado
G232B-M+LF24-3 US
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G232B-M+LF24-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado
G232B-M+LVKB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G232B-M+LVKB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G232S-M+LF120-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado
G232S-M+LF24-3 US
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G232S-M+LF24-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado
G232S-M+LVKB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G232S-M+LVKB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G240B-N+LVKB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G240B-N+LVKB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño