- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
G780-250+EVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G780-250+EVB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G780-250+EVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G780-250+RVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G780-250+RVB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G780DS-250+AVKX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G780DS-250+EVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G780DS-250+EVB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G780DS-250+EVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G780S-250+AVKX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G780S-250+EVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G780S-250+EVB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G780S-250+EVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G780S-250+RVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G780S-250+RVB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
B6250S-070-250+AFRX24 N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 70
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), NEMA 4X
Actuador montado
B6250S-070-250+AFRX24-MFT
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 70
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
B6250S-110-250+AFRX24 N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 110
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), NEMA 4X
Actuador montado
B6250S-110-250+AFRX24-MFT
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 110
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
B6300S-110-250+ARX24-MFT
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3" [80], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 110
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño