- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
G220B-J+LVKX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 5.5
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G220B-J+LVKX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 5.5
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G220B-J+LVKX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 5.5
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G220B-J+LVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 5.5
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G220B-K+LF24-3-S US
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 7.5
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 1x SPDT
Actuador montado
G220B-K+LF24-SR-S US
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 7.5
Actuador para válvula, Segura Electrónica, AC/DC 24 V, 2...10 V, 1x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
G220B-K+LVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 7.5
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G220B-K+LVKX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 7.5
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G220B-K+LVKX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 7.5
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G220B-K+LVKX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 7.5
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G220B-K+LVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 7.5
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G220S-J+LVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 5.5
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G220S-J+LVKX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 5.5
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G220S-J+LVKX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 5.5
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G220S-J+LVKX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 5.5
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G220S-J+LVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 5.5
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G220S-K+LF24-SR-S US
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 7.5
Actuador para válvula, Segura Electrónica, AC/DC 24 V, 2...10 V, 1x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
G220S-K+LVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 7.5
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G220S-K+LVKX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 7.5
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G220S-K+LVKX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 7.5
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño