- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
G232S-M+LVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G232S-M+LVB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G232S-M+LVKB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G232S-M+LVKX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G232S-M+LVKX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G240B-N+LVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G240B-N+LVB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G240B-N+LVKB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G240B-N+LVKX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G240B-N+LVKX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G240B-N+NFX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G240S-N+LVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G240S-N+LVB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G240S-N+LVKB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G240S-N+LVKX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G240S-N+LVKX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G240S-N+NFX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G250B-N+LVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 40
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G250B-N+LVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 40
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G250B-N+LVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 40
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño