- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
P6500SU-495-250+GRX24-EP2-MOD
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, MP-Bus, Modbus RTU, DN 5"[125], Bridas, ANSI Class 250, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]
P6600SU-713-250+GRX24-EP2-MOD
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, MP-Bus, Modbus RTU, DN 6"[150], Bridas, ANSI Class 250, GPM 713, 14...250°F [-10...120°C]
B6300S-110-250+AFRX24-MFT N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3" [80], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 110
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, MFT/programable, NEMA 4X
Actuador montado
G215B-C+LF120 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215B-C+LF24 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215B-F+LF120 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215B-F+LF24 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215B-G+LF120 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215B-G+LF24 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215B-J+LF120 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215B-J+LF24 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215S-C+LF120 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215S-C+LF24 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215S-F+LF120 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215S-F+LF24 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215S-G+LF120 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215S-G+LF24 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215S-J+LF120 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G215S-J+LF24 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G220B-J+LF120 US
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 5.5
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño