- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
G250B-N+NFBUP-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 40
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G250B-N+NFX24-MFT-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 40
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
G250S-N+LVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 40
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G250S-N+LVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 40
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G250S-N+LVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 40
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G250S-N+NFBUP-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 40
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G250S-N+NFX24-MFT-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 40
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
G315B-G+SVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G315B-G+SVKX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G315B-G+SVKX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G315B-G+SVKX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G315B-G+SVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G315B-J+SVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G315B-J+SVKX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G315B-J+SVKX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G315B-J+SVKX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G315B-J+SVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G320B-K+SVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 6.75
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G320B-K+SVKX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 6.75
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G320B-K+SVKX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 6.75
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño