- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
G7100DS-250+AFBUP-X1
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 154
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G7100DS-250+AFX24-MFT-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 154
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
G7100DS-250+EVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 154
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G7100DS-250+EVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 154
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G7100DS-250+EVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 154
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G7100S-250+2*AFX24-MFT-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 190
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
G7100S-250+EVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 190
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G7100S-250+EVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 190
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G7100S-250+EVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 190
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G7100S-250+RVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 190
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G7100S-250+RVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 190
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G7125-250+RVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 280
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G7125-250+RVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 280
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G7125DS-250+2*AFBUP-X1
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 195
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G7125DS-250+2*AFX24-MFT-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 195
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
G7125DS-250+EVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 195
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G7125DS-250+EVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 195
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G7125DS-250+EVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 195
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G7125S-250+RVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 280
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G7125S-250+RVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 280
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño