- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
G765DS-250+AFX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G765DS-250+AVKB120-3
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G765DS-250+AVKB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G765DS-250+AVKB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G765DS-250+EVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G765DS-250+EVB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G765DS-250+EVB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G765S-250+2*AFX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G765S-250+2*GKX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G765S-250+AFX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G765S-250+AVKB120-3
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G765S-250+AVKB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G765S-250+AVKB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G765S-250+EVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G765S-250+EVB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G765S-250+EVB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G765S-250+RVB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G765S-250+RVB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G780-250+2*AFBUP-X1
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G780-250+2*AFX24-MFT-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño