- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
G780S-250+RVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
B6250S-070-250+ARB24-3-5-14
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 70
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
B6250S-110-250+ARB24-3-5-14
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 110
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
B6300S-110-250+ARX24-MFT-T N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3" [80], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 110
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Terminales
Actuador montado
B6400S-186-250+GRX24-MFT-T N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 4" [100], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 186
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Terminales
Actuador montado
B6500S-290-250+GRX24-MFT-T N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 5" [125], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 290
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Terminales
Actuador montado
B6600S-400-250+GRX24-MFT-T N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 6" [150], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 400
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Terminales
Actuador montado
EV250SU-127-250+ARX24-EV
Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 250, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]
G215B-C+LVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-C+LVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-C+LVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G215B-F+LVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-F+LVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-F+LVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G215B-G+LVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-G+LVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-G+LVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G215B-J+LVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-J+LVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-J+LVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño