- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
G315B-J+SVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G315B-J+SVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G320B-K+NFBUP-X1
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 6.75
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G320B-K+NFX24-MFT-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 6.75
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
G320B-K+SVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 6.75
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G320B-K+SVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 6.75
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G320B-K+SVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 6.75
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G325B-L+NFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 14
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G332B-M+NFBUP-X1
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G332B-M+NFX24-MFT-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
G332B-M+SVKX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G332B-M+SVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G332B-M+SVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G332B-M+SVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G332B-M+SVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G340B-N+AFBUP-X1
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G340B-N+AFX24-MFT-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
G340B-N+SVKX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G340B-N+SVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G340B-N+SVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño