- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
G340B-N+SVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G340B-N+SVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G350B-N+AFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2" [50], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 41
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G6125C-250+2*AFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 263
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G665C-250+AFBUP-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G665C-250+AFX24-MFT-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
G665C-250+AVKX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G665C-250+EVCX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G665C-250+EVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G665C-250+EVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G665C-250+EVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G665C-250+EVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G665CS-250+AFBUP-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
G665CS-250+AFX24-MFT-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
G665CS-250+AVKX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G665CS-250+EVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G665CS-250+EVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G665CS-250+EVX24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G665CS-250+EVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G680C-250+2*AFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 90
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño