- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
G225S-L+LF24-SR US
Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 14
Actuador para válvula, Segura Electrónica, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, Con comunicación
Actuador montado
G240B-N+NFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G240S-N+NFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G315B-G+NFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G315B-J+NFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G320B-K+NFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 6.75
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G332B-M+NFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G340B-N+AFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 28
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G665C-250+AFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G665CS-250+AFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G765-250+2*AFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G765-250+AFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G765DS-250+AFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G765S-250+2*AFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
G765S-250+AFBUP-S-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 68
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
B6250S-070-250+ARX24-3-T N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 70
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, NEMA 4X, Terminales
Actuador montado
B6250S-110-250+ARX24-3-T N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 110
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, NEMA 4X, Terminales
Actuador montado
EV250SU-127-250+AKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 250, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]
EV300SU-180-250+AKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 3"[80], Bridas, ANSI Class 250, GPM 180, 14...250°F [-10...120°C]
EV400SU-317-250+GKRX24-EV
Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 4"[100], Bridas, ANSI Class 250, GPM 317, 14...250°F [-10...120°C]
Datos de diseño: Datos de diseño