- Productos (1060)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
G350B-N+AFB24-SR-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2" [50], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 41
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
P6250SU-127-250+ARX24-EP2-MOD
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, MP-Bus, Modbus RTU, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 250, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]
B6300S-110-250+AFRX24
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3" [80], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 110
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
B6300S-110-250+AFRX24 N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3" [80], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 110
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), NEMA 4X
Actuador montado
B6400S-186-250+GKRX24-MFT N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 4" [100], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 186
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, MFT/programable, NEMA 4X
Actuador montado
B6500S-290-250+GKRX24-MFT N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 5" [125], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 290
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, MFT/programable, NEMA 4X
Actuador montado
B6600S-400-250+GKRX24-MFT N4
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 6" [150], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 400
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, MFT/programable, NEMA 4X
Actuador montado
G215B-C+LF120-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado
G215B-C+LF24-3 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-F+LF120-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado
G215B-F+LF24-3 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-G+LF120-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado
G215B-G+LF24-3 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-J+LF120-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado
G215B-J+LF24-3 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215S-C+LF120-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado
G215S-C+LF24-3 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215S-F+LF120-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado
G215S-F+LF24-3 US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215S-G+LF120-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño