- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
G220S-J+LFX24-SR US
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 5.5
Configurable
Actuador para válvula, 35 in-lb [4 Nm], Segura Electrónica, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2...10 V
Actuador montado
G220S-J+LFX24-SR-S US
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 5.5
Configurable
Actuador para válvula, 35 in-lb [4 Nm], Segura Electrónica, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 1x SPDT, 2...10 V
Actuador montado
G220S-K+LFX24-SR US
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 7.5
Configurable
Actuador para válvula, 35 in-lb [4 Nm], Segura Electrónica, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2...10 V
Actuador montado
G220S-K+LFX24-SR-S US
Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 7.5
Configurable
Actuador para válvula, 35 in-lb [4 Nm], Segura Electrónica, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 1x SPDT, 2...10 V
Actuador montado
G225B-K+LFX24-SR-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 10
Configurable
Actuador para válvula, 35 in-lb [4 Nm], Segura Electrónica, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 1x SPDT, 2...10 V
Actuador montado
G225B-L+LFX24-SR-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 14
Configurable
Actuador para válvula, 35 in-lb [4 Nm], Segura Electrónica, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 1x SPDT, 2...10 V
Actuador montado
G225S-K+LFX24-SR-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 10
Configurable
Actuador para válvula, 35 in-lb [4 Nm], Segura Electrónica, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 1x SPDT, 2...10 V
Actuador montado
G225S-L+LFX24-SR-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 14
Configurable
Actuador para válvula, 35 in-lb [4 Nm], Segura Electrónica, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 1x SPDT, 2...10 V
Actuador montado
G232B-M+LFX24-SR US
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Configurable
Actuador para válvula, 35 in-lb [4 Nm], Segura Electrónica, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2...10 V
Actuador montado
G232S-M+LFX24-SR US
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Configurable
Actuador para válvula, 35 in-lb [4 Nm], Segura Electrónica, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2...10 V
Actuador montado
G232B-M+LFX24-SR-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Configurable
Actuador para válvula, 35 in-lb [4 Nm], Segura Electrónica, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 1x SPDT, 2...10 V
Actuador montado
G232S-M+LFX24-SR-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1 1/4" [32], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 20
Configurable
Actuador para válvula, 35 in-lb [4 Nm], Segura Electrónica, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 1x SPDT, 2...10 V
Actuador montado
F6250L+ZD6N-S150
Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340
Reductor para válvulas de mariposa DN 125...300
Actuador suministrado por separado
P6300SU-180+ARX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, DN 3"[80], Bridas, ANSI Class 125, GPM 180, 14...250°F [-10...120°C]
P6400SU-317+GRX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, DN 4"[100], Bridas, ANSI Class 125, GPM 317, 14...250°F [-10...120°C]
P6500SU-495+GRX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, DN 5"[125], Bridas, ANSI Class 125, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]
P6600SU-713+GRX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, DN 6"[150], Bridas, ANSI Class 125, GPM 713, 14...250°F [-10...120°C]
P6250SU-127+ARX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 125, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]
P6300SU-180+AKRX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV de 2 vías a prueba de fallos, AC/DC 24 V, DN 3"[80], Bridas, ANSI Class 125, GPM 180, 14...250°F [-10...120°C]
P6400SU-317+GKRX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV de 2 vías a prueba de fallos, AC/DC 24 V, DN 4"[100], Bridas, ANSI Class 125, GPM 317, 14...250°F [-10...120°C]
Datos de diseño: Datos de diseño