Resultados de búsqueda



Productos descontinuados
  • Productos (1106)
  • Productos descontinuados (0)
  • Registra  (0)
  • Información general  (0)
Productos (1106)
Filtrar por
Ordenar por:  Relevancia
Categoría de producto
Modelo de actuador
Torque
Tamaño de la válvula
Voltaje AC/DC
Tipo de control
Borrar
1106 resultados encontrados
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
Ordenar por:  Relevancia
  • Relevancia
  • Nombre (ascendente)
  • Nombre (descendente)
  • Precio (ascendente)
  • Precio (descendente)
EXT-LD14110BE1AX+SY4-24

EXT-LD14110BE1AX+SY4-24

Válvula de agua potable (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT
Actuador montado

Precio de lista: $9,188.00
Añadir a la lista de proyectos
F6250VIC+SY5-24MFT

F6250VIC+SY5-24MFT

Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 5800 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $16,915.00
Añadir a la lista de proyectos
F6250L+PRBUP-3-T-250

F6250L+PRBUP-3-T-250

Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
Actuador montado

Precio de lista: $9,845.00
Añadir a la lista de proyectos
F6250LU+PRBUP-3-T-250

F6250LU+PRBUP-3-T-250

Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
Actuador montado

Precio de lista: $8,217.00
Añadir a la lista de proyectos
F7250L+PRBUP-3-T-250

F7250L+PRBUP-3-T-250

Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
Actuador montado

Precio de lista: $16,426.00
Añadir a la lista de proyectos
EV300SU-180+ARX24-EV

EV300SU-180+ARX24-EV

Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 3"[80], Bridas, ANSI Class 125, GPM 180, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista: $19,284.00
Añadir a la lista de proyectos
EV400SU-317+GRX24-EV

EV400SU-317+GRX24-EV

Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 4"[100], Bridas, ANSI Class 125, GPM 317, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista: $22,375.00
Añadir a la lista de proyectos
EV500SU-495+GRX24-EV

EV500SU-495+GRX24-EV

Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 5"[125], Bridas, ANSI Class 125, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista: $27,687.00
Añadir a la lista de proyectos
EV600SU-713+GRX24-EV

EV600SU-713+GRX24-EV

Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 6"[150], Bridas, ANSI Class 125, GPM 713, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista: $35,393.00
Añadir a la lista de proyectos
F6250L+PRXUP-3-T-250

F6250L+PRXUP-3-T-250

Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
Actuador montado

Precio de lista: $9,845.00
Añadir a la lista de proyectos
F6250LU+PRXUP-3-T-250

F6250LU+PRXUP-3-T-250

Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
Actuador montado

Precio de lista: $8,217.00
Añadir a la lista de proyectos
F7250L+PRXUP-3-T-250

F7250L+PRXUP-3-T-250

Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
Actuador montado

Precio de lista: $16,426.00
Añadir a la lista de proyectos
EV250SU-127+ARX24-EV

EV250SU-127+ARX24-EV

Configurable
Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 125, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista: $14,859.00
Añadir a la lista de proyectos
EV250SU-127+AKRX24-EV

EV250SU-127+AKRX24-EV

Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 2 1/2"[65], Bridas, ANSI Class 125, GPM 127, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista: $17,407.00
Añadir a la lista de proyectos
EV300SU-180+AKRX24-EV

EV300SU-180+AKRX24-EV

Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 3"[80], Bridas, ANSI Class 125, GPM 180, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista: $21,587.00
Añadir a la lista de proyectos
EV400SU-317+GKRX24-EV

EV400SU-317+GKRX24-EV

Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 4"[100], Bridas, ANSI Class 125, GPM 317, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista: $25,231.00
Añadir a la lista de proyectos
EV500SU-495+GKRX24-EV

EV500SU-495+GKRX24-EV

Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 5"[125], Bridas, ANSI Class 125, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista: $30,543.00
Añadir a la lista de proyectos
EV600SU-713+GKRX24-EV

EV600SU-713+GKRX24-EV

Configurable
Electr. Válvula de 2 vías PI-CCV Belimo Energy Valve ™ a prueba de fallas, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Nube, DN 6"[150], Bridas, ANSI Class 125, GPM 713, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista: $38,250.00
Añadir a la lista de proyectos
F6250L+PKRXUP-MFT-T-250

F6250L+PKRXUP-MFT-T-250

Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $14,001.00
Añadir a la lista de proyectos
F6250L+PRBUP-MFT-T-250

F6250L+PRBUP-MFT-T-250

Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista: $12,060.00
Añadir a la lista de proyectos
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
Productos descontinuados (0)
Registra  (0)
Información general  (0)