- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
F6250L+PRXUP-MFT-T-250
Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado
F6250LU+PRBUP-MFT-T-250
Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado
F6250LU+PRXUP-MFT-T-250
Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado
F7250L+PKRXUP-MFT-T-250
Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado
F7250L+PRBUP-MFT-T-250
Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado
F7250L+PRXUP-MFT-T-250
Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 3 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 5340
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño