Schöpfen Sie das ganze Potenzial
Ihrer Geräte von Belimo aus

  1. Home

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2 bietet ein intuitives Benutzererlebnis und erlaubt Ihnen, Gerätedaten mühelos anzuzeigen und zu analysieren sowie proaktive Massnahmen zu ergreifen. Zusätzlich bietet unsere App simulierte Konfigurationen und Inbetriebnahmeschritte, bei denen Sie durch benutzerfreundliche Workflows unterstützt werden.

Der Kopieren/Einfügen-Arbeitsvorgang sorgt für eine effiziente Gerätekonfiguration und minimiert Konfigurationsfehler und -risiken. Die Echtzeitvisualisierung der Geräteleistung mit Live-Trend, die intelligente Fehlerbehebung und das papierlose Reporting ermöglichen ein reibungsloses Bedienerlebnis und sparen Zeit.

  • Kurzanleitung – Belimo Assistant 2 (pdf - 2.98 MB)

Sehen Sie sich das neueste Update an

Die neueste Version von Belimo Assistant 2 bietet personalisierte Geräteansichten, verbesserte Einblicke in Echtzeit, eine vereinfachte Freigabe von Gerätekonfigurationen, Support für die türkische Sprache sowie ein verbessertes Benutzererlebnis auf Mobil- und Windows-Geräten. Sie hilft Ihnen dabei, Geräte von Belimo schneller und effizienter in Betrieb zu nehmen, zu bedienen und zu warten.

  • Personalisierte Geräteansichten mit Ihren eigenen Favoriten
  • Gerätekonfigurationen freigeben und wiederherstellen
  • Erweiterte Live-Trend-Funktionen mit Sensoren und Schaltern
  • Erweiterte Zugänglichkeit durch Support der türkischen Sprache
  • Verfeinertes Benutzererlebnis für neue und bestehende Produkte von Belimo
  • Mehr erfahren

Persönliche Favoriten

Speichern Sie Ihre am häufigsten verwendeten Datenpunkte als Favoriten, um schnell und einfach darauf zuzugreifen.

Mehr Einblicke in Echtzeit gewinnen

Dank der optimierten Live-Trend-Überwachung erhalten Sie detailliertere Einblicke in die Daten der vernetzten Sensoren und Schalter.

Gerätekonfigurationen teilen

Speichern, importieren, exportieren und teilen Sie gerätespezifische Konfigurationen mit Kolleginnen und Kollegen. Dies erleichtert die Einrichtung und Wiederverwendung.

Einfacheres Arbeiten

Keine zusätzlichen Tools erforderlich

Schneller und bequemer Zugriff auf Gerätedaten über NFC‑fähige Smartphones – ganz ohne zusätzliche Tools oder externe Stromversorgung. Dadurch können die Geräte direkt nach dem Auspacken ohne zusätzlichen Aufwand effizient genutzt werden.

Konfigurationsfehler minimieren

Nehmen Sie Ihre Geräte mit den geführten Konfigurations-Arbeitsvorgängen schnell in Betrieb und replizieren Sie Einstellungen mit «Konfiguration kopieren/einfügen».

Geringerer Zeitaufwand für Fehlersuche

Verringern Sie den Zeitaufwand für die Fehlersuche mit Live-Diagnosen, Zustandsüberwachung und schneller Fehlerbehebung direkt über die App.

Belimo Assistant 2 bietet intelligente Arbeitsvorgänge und nützliche Funktionen

  • Einfache Verwaltung und Inbetriebnahme von über 40 Produktfamilien von Belimo – mit einer einzigen, intuitiven App.
  • Verwenden Sie Belimo Assistant 2 auf Ihrem Android- oder iOS-Gerät oder auf Ihrem Windows-PC. Einfache und schnelle Einrichtung – einfach die App installieren, und los geht's.
  • Modulares Design mit maximaler Kompatibilität sowohl für herkömmliche als auch für NFC-fähige Geräte von Belimo.

Gerät einfach verbinden

Verbinden Sie Ihre Geräte von Belimo, prüfen oder ändern Sie Einstellungen und rufen Sie Identifikationsdaten wie Typ, Position, Bezeichnung, Seriennummer und Busadresse einfach auf.

Gerätezustandsdaten

Überwachen Sie den Gesamtzustand des Systems, prüfen Sie Verbindungsdetails und zeigen Sie die Live-Daten des Geräts einfach und schnell an.

Modernste Konnektivität

Belimo Assistant Link ist eine neue, vielseitige Möglichkeit zur drahtlosen oder drahtgebundenen Verbindung von Belimo Assistant 2 mit Geräten von Belimo.

Gerätekonfiguration kopieren

Sparen Sie Zeit und minimieren Sie mit «Konfiguration kopieren/einfügen» den Aufwand für wiederkehrende Aufgaben, indem Sie Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren.

Besserer Schutz

Mittels einer PIN behalten Sie die Einstellungen Ihres Geräts unter Kontrolle. Selbst wenn das Gerät an einem frei zugänglichen Ort installiert ist, können Ihre Konfigurationen nicht überschrieben werden.

Lokaler Zwang (Übersteuerung)

Überschreiben Sie den Sollwert des Geräts vorübergehend, und visualisieren Sie mit Live-Trend umgehend die Reaktion des Systems. Das vereinfacht die Fehlersuche, die Überprüfung des Gerätebetriebs und den zuverlässigen Abgleich der Systeme.

Einstieg in Belimo Assistant 2

Wir erleichtern Ihnen den Einstieg mit umfassenden Anleitungsvideos.

 

  • Verbindungen einrichten

  • Allgemeine Funktionen nutzen

  • Arbeitsvorgänge nutzen

Häufig gestellte Fragen

  • Ist mein Feldgerät von Belimo mit Belimo Assistant 2 kompatibel?

    Belimo Assistant 2 ist mit dem Grossteil des Produktportfolios von Belimo kompatibel, d.h. sowohl mit herkömmlichen als auch mit NFC-fähigen Geräten.

    Einschränkungen gelten für ältere Produkte (vor 2006 hergestellt) und spezielle Produkte (z.B. BF-TopLine, VRP-M).

  • Wird mein Smartphone oder Laptop unterstützt?

    Belimo Assistant 2 unterstützt die meisten Smartphones, Tablets und Windows-Computer/Laptops.

    Die folgenden Versionen von Android, Apple iOS und Windows werden unterstützt:

    • Android 11 oder höher
    • Windows 11 oder höher
    • iOS 18 oder höher

    Die folgenden Geräte werden nicht unterstützt:

    • Linux-Geräte
    • Apple MacBooks
  • Welche App-Funktionen können im Modus mit und ohne Spannungsversorgung genutzt werden?

    Im stromlosen Modus konzentrieren sich die verfügbaren Funktionen auf die Gerätekonfiguration, z.B. Auswahl der Stellsignale, Applikationssollwerte und Einrichtung der Kommunikation.

    Im Modus mit Spannungsversorgung sind zusätzliche Funktionen verfügbar, die betriebsrelevante Informationen wie etwa zur Antriebsstellung, zu Sensorwerten und zum Gerätezustand berücksichtigen und Zugriff auf leistungsfähige und zeitsparende Arbeitsvorgänge ermöglichen.

      Mobile App PC-Applikation2
      Ohne Spannungsversorgung Mit Spannungsversorgung Nur mit Spannungsversorgung
    Datum      

    Gerät anzeigen/ändern
    Parameter

    (✔)1 ✔ ✔
    Arbeitsvorgänge      
    Einrichtung (✔)1 ✔ ✔
    Digitalen Eigentümer verwalten ✔ ✔ ✔
    Clouddienste ✔ ✔ ✔
    Live-Trend ✖ ✔3 ✔
    Konfiguration Kopieren/Einfügen (✔)1 ✔ ✔
    NFC deaktivieren ✖ ✔ ✔
    Spannungsversorgung über Ethernet aktivieren ✔ ✔ ✔
    Aktionen      
    Konfiguration zurücksetzen ✖ ✔ ✔
    Geräte-Neustart ✖ ✔ ✔
    Export Konfiguration (✔)1 ✔ ✔
    Allgemeine Hinweise      
    Anlageninformationen ✔ ✔ ✔
    Produktinformation ✔ ✔ ✔
    Gerätekomponenten ✖ ✔ ✔
    Berichte (✔)1 ✔ ✔
    Zustand      
    Zustand ✖ ✔ ✔

    1: Der Modus ohne Spannungsversorgung bietet Daten in Bezug auf die Konfiguration. Der Modus mit Spannungsversorgung bietet eine komplette Liste von Betriebs- und Einstellparametern.

    2: USB-Verbindung erfordert ZTH EU/US/AP (USB/MP-Konverter)

    3: Live-Trend-Funktion erfordert ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)
     

    Hinweis:
    Verfügbare Daten, Arbeitsvorgänge, Aktionen und Zustände hängen vom angeschlossenen Gerät von Belimo ab. Detaillierte Informationen finden Sie im Datenblatt zu Ihrem jeweiligen Gerät von Belimo.

  • Kann ich mit Belimo Assistant 2 eine Verbindung zu einem virtuellen Feldgerät simulieren, wenn ich kein physisches Feldgerät zur Hand habe?

    Ja, mit dem Demo-Modus von Belimo Assistant 2 kann eine Verbindung zu einem virtuellen Feldgerät simuliert werden, wenn Sie kein physisches Feldgerät zur Hand haben. Der Modus erlaubt es, Nutzerinteraktionen anzuzeigen und die Funktionen der App kennenzulernen. Er wird nur für Demonstrationszwecke genutzt. Beachten Sie bitte, dass für Arbeitsvorgänge ein physisches Gerät erforderlich ist.

    Hinweis: Der Demo-Modus kann in der App über «Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Demo-Modus > Ein» aktiviert werden. Im Bildschirm «Home» wird die Schaltflache «Gerät simulieren» angezeigt.

  • Welche Sprachen werden unterstützt?

    Die App wird in 8 Sprachen angeboten:

    • Englisch (US)
    • Deutsch
    • Spanisch
    • Italienisch
    • Vereinfachtes Chinesisch
    • Französisch
    • Russisch
    • Türkisch

    Hinweis: Die App-Sprache kann in der App über «Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Sprache» ausgewählt werden

Downloads

  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1.61 MB)
  • Kurzanleitung – Belimo Assistant 2 (pdf - 2.98 MB)
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96.32 MB)
  • Belimo Assistant 2 Release Notes
  • Belimo Assistant Link