3. Antriebe mit Notstellfunktion

CM24K-T-R.2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
CM24K-T-R.2

CM24K-T-R.2

Drehantrieb mit Notstellfunktion für Leistungsmodul SKM.., 2 Nm, DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP20, Klemmen
Multipack 20 Stk.

Listenpreis
2.540,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

AV6-20

AV6-20

Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm

Listenpreis: 57,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARCM

Z-ARCM

Verdrehsicherungsklammer, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 62,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 25,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-MA

Z-MA

Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 140,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PICM

Z-PICM

Positionsanzeiger, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 172,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Leistungsmodul für CM..K..-Drehantrieb, AC 230 V, Auf/Zu, IP40, Klemmen
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 2.220,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
0.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
1 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 1.5 mm² Cu-Draht oder 1.0 mm² Cu-Litzen (3-adrig)
Drehmoment
2 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
rechtsdrehend (cw)
Handverstellung
Mit Magnet
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock 6...12.7 mm
Schutzklasse
IP20