SF24A-SR
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Listenpreis
- 462,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
AV8-25
Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø8...22.7 mm
K7-2
Klemmbock, kehrbar, für zentrische Montage, für Klappenachsen ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
KH-AFB
Antriebshebel, für 3/4"-Achsen, Klemmbereich ø10..22 mm [3/8...7/8"], Schlitzbreite 8.2 mm
KH8
Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10..18 mm [3/8...3/4"]
Z-ARS230L
Verdrehsicherung, 230 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.
ZF10-NSA-F
Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.
ZF12-NSA-F
Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.
ZF15-NSA-F
Formschlusseinsatz, 15x15 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.
ZF16-NSA-F
Formschlusseinsatz, 16x16 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.
ZG-AFB
Montageset für Gestängebetätigung für Flach- und Seitenmontage
Elektrisches Zubehör
Tools
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter L/R
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 10...25.4 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]