TF24-S
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 1x SPDT, IP42
- Listenpreis
- 254,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
AV6-20
Achsverlängerung 170 mm ø10 mm für Klappenachse ø6...16 mm
Listenpreis: 57,30 €
Nettopreis: ...
KH8
Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10..18 mm [3/8...3/4"]
Listenpreis: 19,50 €
Nettopreis: ...
Z-ARS180
Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: 72,00 €
Nettopreis: ...
ZG-TF1
Montageset für Gestängebetätigung für Flach- und Seitenmontage
Listenpreis: 113,00 €
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 5 VA
- Hilfsschalter
- 1x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 2.5 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage L/R
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Nein
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <25 s
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 6...12.7 mm
- Schutzklasse
- IP42
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]