3. Schnellläufer-Antriebe

SMD24A



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SMD24A

SMD24A

Superschnellläufer-Drehantrieb, 16 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 20 s, IP54

Listenpreis
322,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SMA

Z-SMA

Bodenplattenverlängerung für SM..A zu SM../AM../SMD24R

Listenpreis: 11,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AH-20

AH-20

Antriebshebel für Standardklemmbock (kehrbar)

Listenpreis: 18,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AV12-25-I

AV12-25-I

Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø12...21 mm CrNi

Listenpreis: 75,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AV8-25

AV8-25

Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø8...22.7 mm

Listenpreis: 64,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-ENSA

K-ENSA

Klemmbock einseitig für NM..A, SM..A, Klemmbereich ø8..26 mm [3/8...1"]
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 224,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Klemmbock einseitig für SM..A für CrNi (INOX), Klemmbereich ø12..26 mm [1/2...1"], für CrNi-Achse (INOX)
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 364,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-SA

K-SA

Klemmbock, kehrbar für SM..A, NKQ..A, NMQ..A, Klemmbereich ø10..20 mm [3/8...3/4"]

Listenpreis: 30,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: 23,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG8

KG8

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8

Listenpreis: 20,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH8

KH8

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10..18 mm [3/8...3/4"]

Listenpreis: 19,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 74,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PI

Z-PI

Positionsanzeiger, für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 66,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Formschlusseinsatz, 15x15 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Formschlusseinsatz, 16x16 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-SMA

ZG-SMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: 77,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 76,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 102,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
16 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
20 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock kehrbar 10...20 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]