3. Entrauchungsklappenantriebe

BE24-12



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
BE24-12

BE24-12

Entrauchungsklappenantrieb, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, Formschluss 12x12 mm, IP54, Kabel

Nur über Hersteller von Entrauchungsklappen verfügbar
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZK1-B

ZK1-B

Handkurbel, 40 mm, für BLF, BF, BLE, BE

Listenpreis: 6,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Handkurbel, 40 mm, für BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 154,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-B

ZK2-B

Handkurbel, 70 mm, für BLF, BF, BLE, BE

Listenpreis: 7,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Handkurbel, 70 mm, für BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 176,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Schutzbeutel mit Draht
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 230,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZZ12-B

ZZ12-B

Zeiger 12x12 mm für BLF, BF, BFA, BLE

Listenpreis: 6,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Zeiger 12x12 mm für BLF, BF, BFA, BLE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 126,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

ZST-BS

ZST-BS

Kabelsatz mit Stecker 0.5 m für Kommunikations- und Netzgerät

Listenpreis: 48,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Rauchentwicklung mit und ohne maschinelle Entrauchung

Maschinelle Entrauchungsanlagen mit motorisierten Entrauchungsklappen gewährleisten, dass Flucht- und Rettungswege so lange wie möglich rauchfrei bleiben. Das verhindert die Rauchausbreitung in benachbarte Zonen, während einströmende Frischluft das Flashover verzögert.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
12 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
18 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
Drehmoment
40 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Mit Handkurbel
Drehwinkel
100°
Laufzeit (Motor)
<60 s / 90°
Achsmitnahme
Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]