• Produktersatz-Tool
    • Gebäudeeigentümer
    • HLK-Spezialisten
    • Ressourcen
    • Erfolgsgeschichten
    • Partnernetzwerk
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
    • Produktsicherheit
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
    • Produktersatz-Tool
    • Gebäudeeigentümer
    • HLK-Spezialisten
    • Ressourcen
    • Erfolgsgeschichten
    • Partnernetzwerk
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
    • Produktsicherheit
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
  3. Entrauchungsklappenantriebe

BEN24-ST



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
BEN24-ST

BEN24-ST

Entrauchungsklappenantrieb, 15 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 30 s, 2x SPDT, Formschluss 12x12 mm, IP54, Kabel mit Anschlussstecker

Nur über Hersteller von Entrauchungsklappen verfügbar
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZSD-B.1

ZSD-B.1

Schutzbeutel mit Draht
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 230,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSN-B

ZSN-B

Konsole für SN2-C7 für BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listenpreis: 65,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZZN12-B

ZZN12-B

Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: 6,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 82,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

SN2-C7

SN2-C7

Hilfsschalter 2x SPDT

Listenpreis: 101,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZST-BS

ZST-BS

Kabelsatz mit Stecker 0.5 m für Kommunikations- und Netzgerät

Listenpreis: 48,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

ZFHC-B

ZFHC-B

Handkurbel flexibel für BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listenpreis: 62,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN1-B

ZKN1-B

Handkurbel, 40 mm, für BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listenpreis: 6,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Handkurbel, 40 mm, für BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 157,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN2-B

ZKN2-B

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listenpreis: 7,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 210,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Entrauchungsklappenantriebe BEN und BEE

Dank der eigens entwickelten Funktion Safety Position Lock™ werden die Entrauchungsklappen im Brandfall zuverlässig in der definierten Sicherheitsstellung gehalten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Rauchentwicklung mit und ohne maschinelle Entrauchung

Maschinelle Entrauchungsanlagen mit motorisierten Entrauchungsklappen gewährleisten, dass Flucht- und Rettungswege so lange wie möglich rauchfrei bleiben. Das verhindert die Rauchausbreitung in benachbarte Zonen, während einströmende Frischluft das Flashover verzögert.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel mit Anschlussstecker 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
Anschluss Hilfsschalter
Kabel mit Anschlussstecker 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
Anschlussstecker
  • Speisung: Stecker 3-polig, passend zu BKNE230-24
  • Hilfsschalter: Stecker 6-polig, passend zu BKNE230-24
Drehmoment
15 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar durch Montage
Handverstellung
Mit Handkurbel
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
<30 s / 90°
Achsmitnahme
Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...55°C [-22...131°F]