3. Zubehör

SBG24



Zurück zur Produktkategorie
SBG24

SBG24

Stellbereichgeber für Wandmontage

Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
1.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 4 mm²
Schutzklasse
IP40
Umgebungstemperatur
-20...50°C [-4...122°F]