3. Zubehör

ZBAE72/9



Zurück zur Produktkategorie
ZBAE72/9

ZBAE72/9

Ersatzauslöseelement für BAE, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm

Der Austausch des Auslöseelements ist nur durch Fachpersonal zulässig. Die spezifischen Werte gemäss Dokumentation der Brandschutzklappen müssen berücksichtigt werden.

Listenpreis
52,50 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen