ZBAT0



Zurück zur Produktkategorie
ZBAT0

ZBAT0

Blinddeckel für BAT (ohne Temperatursicherung für Kanalinnentemperatur)

Der Austausch des Auslöseelements ist nur durch Fachpersonal zulässig. Die spezifischen Werte gemäss Dokumentation der Brandschutzklappen müssen berücksichtigt werden.

Listenpreis
18,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]