ZBAT140



Zurück zur Produktkategorie
ZBAT140

ZBAT140

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot), Sondenlänge 65 mm

Der Austausch des Auslöseelements ist nur durch Fachpersonal zulässig. Die spezifischen Werte gemäss Dokumentation der Brandschutzklappen müssen berücksichtigt werden.

Listenpreis
81,30 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]