3. Drosselklappen

D6300WL



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
D6300WL

D6300WL

Drosselklappe, 2-Weg, DN 300, Gewindeaugen PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis
2.108,00 €
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für D6300WL
Konfigurierbar
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 125...300

    Listenpreis: 151,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Drosselklappen für Regelanwendungen

    Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    So montieren Sie einen PR-Drosselklappenantrieb

    Montage Drosselklappen mit kommunikationsfähigem PR-Antrieb 

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    Drosselklappen und Antriebe

    Die Drosselklappen und die PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    1740 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Druckdifferenz
    ∆pmax 300 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    0...100%: S-Form / linear; 0...60%: gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Dicht, Leckrate A