3. Druckunabhängige Regelventile

C220QPT-F



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C220QPT-F

C220QPT-F

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), Mit Messstutzen (P/T ports)

Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.

Listenpreis
256,00 €
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für C220QPT-F
Konfigurierbar
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZQ20-PT

    EXT-OC-ZQ20-PT

    Dämmschale für Ventil C2..QPT-.., DN 20
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: 34,60 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlängerung CQ

    Listenpreis: 28,20 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Flow limiter PIQCV

    Listenpreis: 29,60 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZLR-01

    ZLR-01

    Anschlussadapter, QCV-LR

    Listenpreis: 48,20 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2320

    ZR2320

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Listenpreis: 17,10 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Druckunabhängiges Zonenventil PIQCV

    Das PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) versorgt als druckunabhängiger Regelkugelhahn alle Heiz- und Kühlelemente permanent mit exakt der benötigten Wassermenge.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    V'nom [l/h]
    980
    V'nom [l/s]
    0.272
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    mit Antrieb 2...90°C
    Druckdifferenz
    ∆p 16...350 kPa
    Schliessdruck
    1400 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde