3. Druckunabhängige Regelventile

EP025R6+BAC-HHM



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EP025R6+BAC-HHM

EP025R6+BAC-HHM

Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F], mit Anlegesensor Feuchte, Kabellänge 2 + 2 m

Listenpreis
2.041,00 €
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
Hydraulikpläne
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 15...25
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: 24,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-OC-ZR3025

EXT-OC-ZR3025

Dämmschale für Ventil R30..-..-..-B3, DN 25
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: 101,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P2P25PE-1GE

P2P25PE-1GE

Winkel 90° IG/AG, DN 25, Rp 1", R 1", Set à 2 Stk.

Listenpreis: 55,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR-005

ZR-005

Montagewinkel für 6-Weg-Ventil DN 25

Listenpreis: 23,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2325

ZR2325

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"

Listenpreis: 21,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

CRK24-B1

CRK24-B1

Raumtemperaturregler, Ausgang 2...10 V: Kühlung, Heizung für 6-Weg-Ventil, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-

Listenpreis: 254,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
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
Sensoren

22HTH-110X

22HTH-110X

Anlegesensor Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Kabellänge 2 m

Listenpreis: 275,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
6-Weg
V'nom [l/h]
3500
Einstellbarer Durchfluss
4.2...100% von V'nom
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Mediums-temperatur
6...80°C [43...176°F]
Druckdifferenz
∆pmax 110 kPa
Schliessdruck
350 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
Linear
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Innengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4.9 W
Leistungsaufnahme (Halten)
4.1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
9.3 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)