3. Ventilantriebe

TRF24-2-O



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
TRF24-2-O

TRF24-2-O

Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 90 s, IP42

Listenpreis
328,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
2.6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
3-Punkt
Schutzklasse
IP42