3. Zonenventile

C220Q-K



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C220Q-K

C220Q-K

Zonenventil, 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 8 m³/h, Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] (mit Antrieb 2...90°C)

Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.

Listenpreis
53,40 €
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
  • Produktvideos
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für C220Q-K
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZR-C220Q-K

    EXT-OC-ZR-C220Q-K

    Dämmschale für Ventil C2..Q-.., DN 20
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: 34,60 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlängerung CQ

    Listenpreis: 28,20 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZLR-01

    ZLR-01

    Anschlussadapter, QCV-LR

    Listenpreis: 48,20 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2320

    ZR2320

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Listenpreis: 17,10 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    So montieren Sie einen Antrieb auf ein QCV-Zonenventil

    Einfaches Montieren eines Antriebes auf ein QCV-Zonenventil.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    Kompaktes Zonenventil QCV

    • Dichtschliessender Regelkugelhahn verhindert Zirkulationsverluste
    • Manuell einstellbare kv-Werte bei den 2-Weg-Regelkugelhahnen
    • Automatische Adaption auf eingestellten kv-Wert
    • Kleinster Leistungsverbrauch im Betriebs- und Standby-Modus
    • Kompatibel mit 24 V, 230 V, Auf-Zu/3-Punkt, stetig regelnd und MP-Bus®

     

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    So stellen Sie den kvs-Wert an einen QCV-Antrieb ein

    Einfache Einstellung des kvs-Wertes an einen QCV-Antrieb.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    8 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    2...100°C [36...212°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    mit Antrieb 2...90°C
    Druckdifferenz
    ∆pmax 280 kPa
    Schliessdruck
    520 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    50 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde