ZREV20F



Zurück zur Produktkategorie
ZREV20F

ZREV20F

Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Listenpreis
21,60 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Anschluss
2-Weg
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Mediums-temperatur
-20...120°C [-4...248°F]
Rohranschluss
Innengewinde