3. Zubehör

ZREV25F



Zurück zur Produktkategorie
ZREV25F

ZREV25F

Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 25, Rp 1", G 1 1/4"

Listenpreis
35,60 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Anschluss
2-Weg
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Mediums-temperatur
-20...120°C [-4...248°F]
Rohranschluss
Innengewinde