2. RetroFIT+
  3. Regelventilantriebe

SR230A-TP-R



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SR230A-TP-R

SR230A-TP-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Listenpreis
307,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZSF-08

ZSF-08

Formschlussadapter Zweiflach, 8xø17x57 mm (BxøxH), für SR..-R

Listenpreis: 61,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSF-09

ZSF-09

Formschlussadapter Zweiflach, 9xø12x57 mm (BxøxH), für SR..-R

Listenpreis: 61,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSF-10

ZSF-10

Formschlussadapter Zweiflach, 10xø17x57 mm (BxøxH), für SR..-R

Listenpreis: 61,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSF-11

ZSF-11

Formschlussadapter Zweiflach, 11xø14x57 mm (BxøxH), für SR..-R

Listenpreis: 61,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSF-14

ZSF-14

Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x57 mm (BxøxH), für SR..-R

Listenpreis: 61,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSK-12

ZSK-12

Formschlussadapter Keilnut, ø12x4x57 mm (øxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 61,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSK-14

ZSK-14

Formschlussadapter Keilnut, ø14x5x57 mm (øxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 61,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSV-08

ZSV-08

Formschlussadapter Vierkant, 8x8x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 61,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSV-09

ZSV-09

Formschlussadapter Vierkant, 9x9x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 61,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSV-10

ZSV-10

Formschlussadapter Vierkant, 10x10x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 61,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSV-11

ZSV-11

Formschlussadapter Vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 61,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Formschlussadapter Vierkant, 11x11x57 mm (LxBxH, Innenvierkant), für SR..-R

Listenpreis: 61,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSV-12

ZSV-12

Formschlussadapter Vierkant, 12x12x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 61,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSV-14

ZSV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x57 mm (LxBxH), für SR..-R

Listenpreis: 61,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 76,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 102,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
7 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 4 mm²
Drehmoment
20 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°