2. RetroFIT+
  3. Regelventilantriebe

HT24-3-T



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
HT24-3-T

HT24-3-T

Drehantrieb für Mischventile, 10 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 140 s, IP40, Klemmen

Listenpreis
225,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

MS-NRA

MS-NRA

Montageset für LK Mischventil

Listenpreis: 9,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRB

MS-NRB

Montageset für Barberi Mischventile

Listenpreis: 9,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRC

MS-NRC

Montageset für Honeywell/Centra DR..MA Mischventile

Listenpreis: 29,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRC1

MS-NRC1

Montageset für Honeywell/Centra DRU.. Mischventile

Listenpreis: 112,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRE

MS-NRE

Montageset für Mischventile mit 12 mm Rundachse

Listenpreis: 15,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRE6

MS-NRE6

Montageset für ESBE-Mischventile VRG/VRB/VRH

Listenpreis: 14,40 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRH

MS-NRH

Montageset für Hora Mischventile

Listenpreis: 16,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRL

MS-NRL

Montageset für Siemens/Landis&Stäfa Mischventile VCI/VBG/VBF

Listenpreis: 21,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRLA

MS-NRLA

Montageset für Lazzari Mischventile

Listenpreis: 70,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRLO

MS-NRLO

Montageset für Lovato Mischventile

Listenpreis: 11,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRS

MS-NRS

Montageset für Satchwell MB Mischventile

Listenpreis: 32,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRSF

MS-NRSF

Montageset für Satchwell MBF Mischventile

Listenpreis: 51,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
WNR

WNR

Montageset

Listenpreis: 34,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

SNR2

SNR2

Hilfsschalter 1x SPDT für 3-Punkt HT-Antriebe mit Schraubklemmen

Listenpreis: 41,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
1.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 4 mm² (Kabel ø6...8 mm, 3-adrig)
Drehmoment
10 Nm
Ansteuerungsart
3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
rechtsdrehend (cw)
Handverstellung
Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
Drehwinkel
90°
Laufzeit (Motor)
140 s / 90°
Schutzklasse
IP40