3. Kugelhähne

R7040R-B3/VNR24A-LP1



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie

R7040R-B3/VNR24A-LP1

Umschaltkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Antrieb beigelegt

Listenpreis
1.629,00 €
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: 163,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul
Multipack 50 Stk.

Listenpreis: 410,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR24-2

ZR24-2

Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listenpreis: 129,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für konfigurierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: 101,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Kvs
31 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-10...100°C [14...212°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
  • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
Schliessdruck
600 kPa
Differenzdruck Δpmax
100 kPa
Leckrate {Tools}
A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
Ethernet-Anschluss
RJ45-Steckbuchse
Ansteuerungsart
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Schutzklasse
IP40