3. Druckunabhängige Regelventile

C225QFLH-J



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C225QFLH-J

C225QFLH-J

PI Durchflussbegrenzerventil (PIFLV), 2-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, Mediumstemperatur 2...80°C [36...176°F]

Demnächst erhältlich
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für C225QFLH-J
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlängerung CQ

    Listenpreis: 28,20 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZLR-01

    ZLR-01

    Anschlussadapter, QCV-LR

    Listenpreis: 48,20 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2325

    ZR2325

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listenpreis: 21,70 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    V'nom [l/h]
    3600
    V'nom [l/s]
    1.00
    Medium
    Wasser
    Mediums-temperatur
    2...80°C [36...176°F]
    Druckdifferenz
    ∆p 20...280 kPa
    Schliessdruck
    520 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    50 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde