3. Antriebe mit Notstellfunktion

EF24A-S2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EF24A-S2

EF24A-S2

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listenpreis
924,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

IND-EFB

IND-EFB

Endanschlagzeiger, für EF..A

Listenpreis: 12,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K9-2

K9-2

Klemmbock, kehrbar, Klemmbereich ø12..26.7 mm [1/2...1"]

Listenpreis: 56,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH-EFB

KH-EFB

Antriebshebel Schlitzbreite 8.2 mm

Listenpreis: 42,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH10

KH10

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø14..25 mm [1/2...1"]

Listenpreis: 34,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 74,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-EFB

ZG-EFB

Montageset für Gestängebetätigung für Flach- und Seitenmontage

Listenpreis: 121,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

ZKN2-B

ZKN2-B

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listenpreis: 7,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
9.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
4.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
16 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
Drehmoment
30 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar durch Montage L/R
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 12...26.7 mm