2. Systeme
  3. Energieverteiler

EM-ECQ-05F



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EM-ECQ-05F

EM-ECQ-05F

Belimo-Energieverteiler, Zonen 5, ps 600 kPa, Mediumstemperatur 2...70°C [36...158°F]

Listenpreis
564,00 €
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
  • Produktvideos
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für EM-ECQ-05F
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-TT-1A

    EXT-TT-1A

    Absperrventilset, 1" abgewinkelt 90°

    Listenpreis: 173,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1B

    EXT-TT-1B

    Absperrventilset, 1" gerade

    Listenpreis: 128,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1C

    EXT-TT-1C

    Absperrventilset für thermischen Energiezähler, 1" abgewinkelt 90°

    Listenpreis: 279,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1D

    EXT-TT-1D

    Absperrventilset für thermischen Energiezähler, 1" gerade

    Listenpreis: 232,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1E

    EXT-TT-1E

    Absperrventilset für thermischen Energiezähler, 3/4" gerade

    Listenpreis: 142,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    EXT-TT-1F

    EXT-TT-1F

    Absperrventilset für thermischen Energiezähler, 3/4" abgewinkelt 90°

    Listenpreis: 208,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Z-EM-C1050

    Z-EM-C1050

    Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler, für max. 12 Zonen

    Listenpreis: 566,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Z-EM-C1200

    Z-EM-C1200

    Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler, für max. 12 Zonen

    Listenpreis: 629,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Z-EM-C600

    Z-EM-C600

    Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler, für max. 5 Zonen

    Listenpreis: 418,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Z-EM-C750

    Z-EM-C750

    Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler, für max. 7 Zonen

    Listenpreis: 448,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Z-EM-C900

    Z-EM-C900

    Verteilerkasten für Belimo-Energieverteiler, für max. 11 Zonen

    Listenpreis: 561,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    CQ230A

    CQ230A

    Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40

    Listenpreis: 127,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A

    CQ24A

    Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40

    Listenpreis: 113,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A-BAC

    CQ24A-BAC

    Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

    Listenpreis: 209,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A-MPL

    CQ24A-MPL

    Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listenpreis: 113,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A-SR

    CQ24A-SR

    Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listenpreis: 113,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQ24A-SZ

    CQ24A-SZ

    Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

    Listenpreis: 113,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQK230A

    CQK230A

    Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, IP40

    Listenpreis: 196,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQK24A

    CQK24A

    Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP40

    Listenpreis: 175,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQK24A-MPL

    CQK24A-MPL

    Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listenpreis: 175,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    CQK24A-SR

    CQK24A-SR

    Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listenpreis: 175,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Energieverteiler von Belimo – Produkteigenschaften

    Mit unserem Energieverteiler sorgen wir nicht nur für ein optimales Regelverhalten, wir beschreiten mit unserer Antriebs-Ventil-Kombination auch einen ganz neuen Weg in dem Anwendungsgebiet der Flächenheizung und -kühlung.
    Mit dem Belimo Energieverteiler erreichen Sie eine zuverlässige Energieverteilung für ein komfortables und gesundes Raumklima.
     

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Drehwinkel
    90°
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    2...70°C [36...158°F]