EP025R6+BAC-HHM
Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F], mit Anlegesensor Feuchte, Kabellänge 2 + 2 m
- Listenpreis
- 2.041,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
A-22PEM-A01
Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 15...25
nur für nicht kondensierende Anwendungen
EXT-OC-ZR3025
Dämmschale für Ventil R30..-..-..-B3, DN 25
nur für nicht kondensierende Anwendungen
ZR2325
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"
Elektrisches Zubehör
CRK24-B1
Raumtemperaturregler, Ausgang 2...10 V: Kühlung, Heizung für 6-Weg-Ventil, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
Sensoren
22HTH-110X
Anlegesensor Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Kabellänge 2 m
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 6-Weg
- V'nom [l/h]
- 3500
- Einstellbarer Durchfluss
- 4.2...100% von V'nom
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
- Mediums-temperatur
- 6...80°C [43...176°F]
- Druckdifferenz
- ∆pmax 110 kPa
- Schliessdruck
- 350 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Linear
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4.9 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 4.1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 9.3 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Schutzklasse
- IP54