3. Druckunabhängige Regelventile

EP100F2-25+KBAC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EP100F2-25+KBAC

EP100F2-25+KBAC

Elektr. 2-Weg-PI-RKH EPIV mit Notstellfunktion, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Flansch, PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 20.8 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...250°F], Glykolüberwachung

Listenpreis
7.921,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 65...150, für Drosselklappen bis DN 80

Listenpreis: 191,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

ZR24-F05

ZR24-F05

Spindelheizung Flansch F05 (30 W)

Listenpreis: 119,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
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
Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
V'nom [l/s]
20.8
Einstellbarer Durchfluss
25...100% von V'nom
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Mediums-temperatur
-10...120°C [14...250°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2 °C wird eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
  • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
Druckdifferenz
∆pmax 350 kPa
Schliessdruck
690 kPa
Differenzdruck Hinweis
200 kPa für geräuscharmen Betrieb
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
12.1 W
Leistungsaufnahme (Halten)
4.1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
23.2 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)