3. Antriebe ohne Notstellfunktion

GM24SR-C2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
GM24SR.12

GM24SR-C2

GM24SR.12

Drehantrieb, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54, Kabel 1 m

Listenpreis
474,00 €
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
Hinweis

Konfigurierte Produkte können nicht rückerstattet werden!
Bei konfigurierten Produkten können die Lieferzeiten länger sein.

Diese Seite markieren
Teilen
  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-GMA

Z-GMA

Bodenplattenverlängerung für GM..A zu GM..

Listenpreis: 12,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AH-GMA

AH-GMA

Antriebshebel für Standardklemmbock

Listenpreis: 29,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: 23,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH10

KH10

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø14..25 mm [1/2...1"]

Listenpreis: 34,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Positionsanzeiger

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 74,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-GMA

ZG-GMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: 97,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

CRP24-B1

CRP24-B1

Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V

Listenpreis: 136,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGA24

SGA24

Stellungsgeber für Wandmontage

Listenpreis: 164,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGE24

SGE24

Stellungsgeber für Einbaumontage

Listenpreis: 164,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGF24

SGF24

Stellungsgeber für Frontmontage

Listenpreis: 117,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A.EISC.10

A.EISC.10

Anschlusskabel für 24-V-Anwendungen, 1 m FRNC (halogenfrei), 4x 0.5 mm²/20 AWG

Listenpreis: 12,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A.EIST.10

A.EIST.10

Anschlussklemme kompl. für 24-V-Anwendungen

Listenpreis: 12,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S.EISBP.10

S.EISBP.10

Blindstopfen

Listenpreis: 2,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kabel-Conduit-Verbinder, 1/2" NPT

Listenpreis: 8,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kabel-Conduit-Verbinder, M20

Listenpreis: 8,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-UIC

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V

Listenpreis: 319,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: 33,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Installation von GM-Antrieben

Installation von GM-Antrieben

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Der neue GM-Antrieb

Leistungsstark und vielseitig

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W @ 150 s
Leistungsaufnahme (Halten)
0.2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5 VA @ 150 s
Anschluss Speisungssteuerung

Kabel FRNC (halogenfrei)
1 m 4x 0.5 mm² [21 AWG]

Drehmoment
40 Nm
Ansteuerungsart
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
Y = 0 V: linker Endanschlag, Position CW
Handverstellung
Mit seitlichem Hebel, arretierbar
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Laufzeit Motor veränderbar
90...150 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Umgebungstemperatur
-30...55°C [-22...131°F]