2. RetroFIT+
  3. Regelventilantriebe

GR24A-R



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
GR24A-R

GR24A-R

Drehantrieb (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 150 s, IP54, F05/F07

Für die Montage ist ein Formschlussadapter notwendig, der mitbestellt werden muss.
Siehe «Mechanisches Zubehör»

Listenpreis
479,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZGF-08

ZGF-08

Formschlussadapter Zweiflach, 8xø11x33 mm (BxøxH), für GR..-R

Listenpreis: 65,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGF-14

ZGF-14

Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x33 mm (BxøxH), für GR..-R

Listenpreis: 65,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGF-17

ZGF-17

Formschlussadapter Zweiflach, 17xø22x33 mm (BxøxH), für GR..-R

Listenpreis: 65,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGV-14

ZGV-14

Formschlussadapter Vierkant, 14x14x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 60,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGV-16

ZGV-16

Formschlussadapter Vierkant, 16x16x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 60,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGV-17

ZGV-17

Formschlussadapter Vierkant, 17x17x20 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 60,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGV-19

ZGV-19

Formschlussadapter Vierkant, 19x19x40 mm (LxBxH), für GR..-R

Listenpreis: 60,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-001

ZGI-001

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)

Listenpreis: 74,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-002

ZGI-002

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)

Listenpreis: 74,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-003

ZGI-003

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: 74,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-004

ZGI-004

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: 74,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-009

ZGI-009

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 11xø17x15 mm (BxøxH)

Listenpreis: 74,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-010

ZGI-010

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 10xø17x15 mm (BxøxH)

Listenpreis: 74,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-012

ZGI-012

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)

Listenpreis: 74,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-013

ZGI-013

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)

Listenpreis: 74,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-014

ZGI-014

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 8xø17x15 mm (BxøxH)

Listenpreis: 74,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZGI-015

ZGI-015

Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 9xø17x15 mm (BxøxH)

Listenpreis: 74,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 76,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 102,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
40 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°