3. Ventilantriebe

GRC230G-5



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
GRC230G-5

GRC230G-5

Drehantrieb, 40 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 35 s, IP66/67, F05

Listenpreis
849,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
HH230-MG

HH230-MG

Heizung, mit mechanischem Hygrostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
HT230-MG

HT230-MG

Heizung, mit einstellbarem Thermostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
S2A GR

S2A GR

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar, grau

Listenpreis: 115,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
6 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
11 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X