HT230



Zurück zur Produktkategorie
HT230

HT230

Heizung, mit einstellbarem Thermostat

Dieses Produkt kann nur zusammen mit dem entsprechenden IP66/67-Antrieb bestellt werden.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 120...240 V
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen (2.5 mm² Cu-Draht oder 1.5 mm² Cu-Litzen, 2-adrig)