2. RetroFIT+
  3. Regelventilantriebe

HTC24-3



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
HTC24-3

HTC24-3

Drehantrieb für Mischventile, 5 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 70 s, IP40

Listenpreis
213,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

MS-NRA

MS-NRA

Montageset für LK Mischventil

Listenpreis: 10,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRB

MS-NRB

Montageset für Barberi Mischventile

Listenpreis: 9,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRC

MS-NRC

Montageset für Honeywell/Centra DR..MA Mischventile

Listenpreis: 31,40 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRC1

MS-NRC1

Montageset für Honeywell/Centra DRU.. Mischventile

Listenpreis: 120,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRE

MS-NRE

Montageset für Mischventile mit 12 mm Rundachse

Listenpreis: 16,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRE6

MS-NRE6

Montageset für ESBE-Mischventile VRG/VRB/VRH

Listenpreis: 15,40 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRH

MS-NRH

Montageset für Hora Mischventile

Listenpreis: 18,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRL

MS-NRL

Montageset für Siemens/Landis&Stäfa Mischventile VCI/VBG/VBF

Listenpreis: 23,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRLA

MS-NRLA

Montageset für Lazzari Mischventile

Listenpreis: 75,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRLO

MS-NRLO

Montageset für Lovato Mischventile

Listenpreis: 12,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRS

MS-NRS

Montageset für Satchwell MB Mischventile

Listenpreis: 34,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
MS-NRSF

MS-NRSF

Montageset für Satchwell MBF Mischventile

Listenpreis: 55,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
WNR

WNR

Montageset

Listenpreis: 36,40 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

SNR

SNR

Hilfsschalter 1x SPDT für 3-Punkt HT-Antriebe mit Kabelanschluss

Listenpreis: 37,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
1.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
5 Nm
Ansteuerungsart
3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
rechtsdrehend (cw)
Handverstellung
Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
Drehwinkel
90°
Laufzeit (Motor)
70 s / 90°
Schutzklasse
IP40