LR24A-MP-TP
Drehantrieb, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54, Klemmen
- Listenpreis
- 270,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Elektrisches Zubehör
CR24-A3
Raumtemperaturregler mit 3 Sequenzen, Ausgang 2...10 V: VAV, Ausgang 0...10 V: Kühlung, Heizung (Umschalten), Ausgang 3-Punkt: Heizung, AC 24 V, ohne Bedienelemente
CR24-B3
Raumtemperaturregler mit 3 Sequenzen, Ausgang 2...10 V: VAV, Ausgang 0...10 V: Kühlung, Heizung (Umschalten), Ausgang 3-Punkt: Heizung, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-
CRK24-B1
Raumtemperaturregler, Ausgang 2...10 V: Kühlung, Heizung für 6-Weg-Ventil, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
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
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 4 mm² (Kabel ø4...10 mm, 4-adrig)
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2