3. Antriebe mit Notstellfunktion

NF24A-S2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NF24A-S2

NF24A-S2

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listenpreis
379,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SF

Z-SF

Bodenplattenverlängerung, für NF..A/SF..A

Listenpreis: 6,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AV8-25

AV8-25

Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø8...22.7 mm

Listenpreis: 64,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
IND-AFB

IND-AFB

Endanschlagzeiger, für NF..A/SF..A

Listenpreis: 8,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K7-2

K7-2

Klemmbock, kehrbar, für zentrische Montage, für Klappenachsen ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Listenpreis: 35,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: 23,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG8

KG8

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8

Listenpreis: 20,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH-AFB

KH-AFB

Antriebshebel, für 3/4"-Achsen, Klemmbereich ø10..22 mm [3/8...7/8"], Schlitzbreite 8.2 mm

Listenpreis: 29,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH8

KH8

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10..18 mm [3/8...3/4"]

Listenpreis: 19,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Verdrehsicherung, 230 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 82,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Formschlusseinsatz, 15x15 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Formschlusseinsatz, 16x16 mm, für NF..A/SF..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-AFB

ZG-AFB

Montageset für Gestängebetätigung für Flach- und Seitenmontage

Listenpreis: 104,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Schutzbeutel mit Draht
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 230,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-F

S2A-F

Hilfsschalter 2x SPDT

Listenpreis: 152,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A-F

P1000A-F

Rückführpotentiometer 1 kΩ

Listenpreis: 179,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

ZKN2-B

ZKN2-B

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listenpreis: 7,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
6 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
8.5 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Drehmoment
10 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar durch Montage L/R
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 10...25.4 mm