3. Antriebe für raue Umgebungsbedingungen

NF24G-MP-L



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NF24G-MP-L

NF24G-MP-L

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP66/67

Listenpreis
861,00 €
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser ø4...10 mm

Listenpreis: 11,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

CRP24-B1

CRP24-B1

Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V

Listenpreis: 136,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGA24

SGA24

Stellungsgeber für Wandmontage

Listenpreis: 164,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGE24

SGE24

Stellungsgeber für Einbaumontage

Listenpreis: 164,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGF24

SGF24

Stellungsgeber für Frontmontage

Listenpreis: 117,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
HH24-FG

HH24-FG

Heizung, mit mechanischem Hygrostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
HT24-FG

HT24-FG

Heizung, mit einstellbarem Thermostat

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
Z-UIC

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V

Listenpreis: 319,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: 326,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: 101,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: 33,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Gateways und Feldmodule

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: 951,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: 839,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
8 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
Drehmoment
10 Nm
Ansteuerungsart
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter L/R
Drehrichtung (Notstellfunktion)
L (ccw)
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Laufzeit Motor veränderbar
40...150 s
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 12...26.7 mm
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X